Raccordo rapido CK-3/8-PK-13
4097
GTIN: 4052568018672
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per nipplo spinato I.D. 13 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C