Raccordo rapido a L LCK-1/2-PK-13

4100

GTIN: 4052568018696

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per nipplo spinato I.D. 13 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C