Blocco di elementi OR OS-PK-3-6/3

4232

GTIN: 4052568000578

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione OR
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Pressione di lavoro
1.6 bar - 8 bar
Tipo di montaggio
Montaggio a pannello frontale