Elettrovalvola MFH-3-M5
4450
GTIN: 4052568000608
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
58 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Tipo di azionamento
Elettrico