Raccordo rapido a L LCK-3/8-PK-6

4473

GTIN: 4052568018825

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm - Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 6 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C