Raccordo a T per montaggio rapido TCK-M5-PK-3

4484

GTIN: 4052568018900

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm - Per nipplo spinato I.D. 3 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Materiale corpo
Pressofusione di zinco