Raccordo a T per montaggio rapido TCK-3/8-PK-9
4490
GTIN: 4052568018962
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 9 mm con dado
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Materiale corpo
Pressofusione di zinco