Valvola VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
4515000
GTIN: 4052568274894
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
493 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5 - Configurazione degli attacchi NAMUR
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar