Valvola di scarico rapido SEU-1/8

4616

GTIN: 4052568000714

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale standard, scarico
550 l/min
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar