Valvola a sfera VZBE-11/4-T-63-D-2-M-V15V15

4745220

GTIN: 4052568275129

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie con leva manuale
Portata Kv
160 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/4 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico