Valvola a sfera VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V15

4745221

GTIN: 4052568275136

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie con leva manuale
Portata Kv
232 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/2 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico