Valvola a sfera VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16
4745224
GTIN: 4052568275150
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie con leva manuale
Portata Kv
684 m³/h
Connessioni della valvola di processo
2 1/2 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico