Valvola a sfera VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-V14V14

4762847

GTIN: 4052568275174

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
13 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminale di saldatura secondo ASME-BPE
Tipo di azionamento
Meccanico