Valvola a sfera VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14
4783598
GTIN: 4052568275280
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
230 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminale di saldatura secondo ISO 1127
Tipo di azionamento
Meccanico