Valvola a sfera VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14

4783599

GTIN: 4052568275297

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
313 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Terminale di saldatura secondo ISO 1127
Tipo di azionamento
Meccanico