Adattatore NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

4787544

GTIN: 4052568275327

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Lunghezza del cavo
0.623 m
Intervallo di tensione d'esercizio DC
0 V - 30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C
2 A
Grado di protezione
IP65 - IP67