Valvola a sfera VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14

4795668

GTIN: 4052568275358

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
74 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Morsetto conforme ASME BPE
Tipo di azionamento
Meccanico