Valvola a sfera VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14
4795672
GTIN: 4052568275396
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
917 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Morsetto conforme ASME BPE
Tipo di azionamento
Meccanico