Valvola a sfera VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14

4802245

GTIN: 4052568275426

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
82 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Morsetto conforme a DIN 32676 serie B
Tipo di azionamento
Meccanico