Raccordo per tubi RTU-PK-3/3

4805

GTIN: 4052568019174

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 4 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Dimensione nominale
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C