Valvola a sfera VZBE-11/4-T-63-T-2-F0405-V15V15
4809120
GTIN: 4052568275518
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
160 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1 1/4 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico