Cilindro compatto DPDM-25-15-S-PA

4829801

GTIN: 4052568292485

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
269 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità