Cilindro compatto DPDM-25-10-P-PA

4829867

GTIN: 4052568292508

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
221 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità