Cilindro compatto DPDM-6-5-PA
4830900
GTIN: 4052568292522
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
17 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità