Cilindro compatto DPDM-6-15-P-PA

4830948

GTIN: 4052568292638

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
9 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità