Cilindro compatto DPDM-Q-6-25-PA

4830965

GTIN: 4052568292683

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
17 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità