Cilindro compatto DPDM-Q-6-15-S-PA

4830972

GTIN: 4052568292720

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
13 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità