Cilindro compatto DPDM-Q-10-10-PA

4832288

GTIN: 4052568292898

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità