Cilindro compatto DPDM-Q-10-5-P-PA
4833140
GTIN: 4052568292973
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
31 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità