Cilindro compatto DPDM-Q-16-5-S-PA
4834367
GTIN: 4052568293222
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
100 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità