Valvola a sfera VZBE-1/4-T-63-T-2-F0304-V15V15
4836917
GTIN: 4052568275914
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola a sfera a 2 vie
Portata Kv
19 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Meccanico