Cilindro compatto DPDM-Q-20-10-S-PA
4840822
GTIN: 4052568293536
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
160 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità