Cilindro compatto DPDM-Q-20-10-P-PA
4840833
GTIN: 4052568293642
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A semplice effetto - In trazione
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
130 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità