Cilindro compatto AEN-S-6-10-I
4984930
GTIN: 4052568419097
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
13 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione