Cilindro rotondo DSNU-S-8-80-P-A-MQ
5205906
GTIN: 4052568420321
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
30.2 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità