Cilindro rotondo DSNU-S-12-15-P-A-MQ
5211897
GTIN: 4052568420352
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
67.9 N
Corsa
15 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità