Cilindro rotondo DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ
5217241
GTIN: 4052568420734
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
120.6 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale