Cilindro rotondo DSNU-S-20-125-PPS-A-MX
5225843
GTIN: 4052568421427
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188.5 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale