Elettrovalvola MHE2-MS1H-5/2-QS-4
525117
GTIN: 4052568161187
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 8 bar