Elettrovalvola MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K

525149

GTIN: 4052568161330

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 8 bar