Elettrovalvola MHE3-M1H-3/2O-1/8-K

525168

GTIN: 4052568161408

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
200 l/min
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 8 bar