Elettrovalvola MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
525188
GTIN: 4052568161538
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 8 bar