Tubo in plastica PAN-V0-12X1,5-GN

525473

GTIN: 4052568046279

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
14 mm
Diametro interno
9 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C