Tubo in plastica PAN-V0-8X1-GE

525483

GTIN: 4052568046378

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
10 mm
Diametro interno
6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C