Manometro MA-40-16-R1/8-E-RG
525726
GTIN: 4052568046477
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 16 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
2,5