Manometro MA-50-2,5-R1/4-E-RG

525727

GTIN: 4052568046484

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 2.5 bar
Attacco pneumatico
R1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5