Manometro MA-50-10-R1/4-E-RG
525728
GTIN: 4052568046491
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
R1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5