Kit manometro DPA-63-16-MA-SET

526097

GTIN: 4052568083502

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con filetto maschio
Pressione di lavoro
16 bar
Attacco pneumatico
G1/8
Classe di precisione della misurazione
2,5