Kit manometro DPA-100-10-MA-SET

526098

GTIN: 4052568005207

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con filetto maschio
Pressione di lavoro
10 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5