Kit manometro DPA-100-16-MA-SET
526099
GTIN: 4052568083519
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con filetto maschio
Pressione di lavoro
16 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5